浦谷 金型デートマーク4Y型 4mm

:
URATANI SHOJI

    【特長】
    ・OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。
    ・プラ型に埋め込むための商品です。
    ・日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。
    ・割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。
    ・YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。
    ・特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
    【用途】
    ・プラ型埋め込み用
    【商品仕様】
    ・外径(mm):φ4
    ・全長(mm):8
    ・摘要:年(4ヵ年)
    ・トラスココード:807-1819
    ・質量:1.1g
    【材質/仕上】
    ・SUS420焼入れ研磨仕上げ