OH ステン両口(柄付)3.6Kg

:
OHINDUSTRIAL

    【特長】
    ・頭はステンレスを使用
    【用途】
    ・食品関係、原子力発電所等、鉄サビを嫌う場所での修理。
    【商品仕様】
    ・呼称:8ポンド
    ・頭径(mm):59
    ・頭長(mm):162
    ・全長(mm):900
    ・JANコード:4963360142086
    ・トラスココード:808-0471
    ・質量:4kg
    【材質/仕上】
    ・頭部:ステンレス(SUS34)