OH 両口ハンマーPX3.6Kg

:
OHINDUSTRIAL

    【特長】
    ・建築土木全般でよく使われています。
    【用途】
    ・建築・土木作業全般。
    【商品仕様】
    ・呼称:8ポンド
    ・頭径(mm):59
    ・頭長(mm):162
    ・全長(mm):900
    ・炭素鋼S53C
    ・JANコード:4963360127182
    ・トラスココード:808-0470
    ・質量:4kg
    【材質/仕上】
    ・頭部:炭素鋼
    ・柄:ハイブリット柄(樫+竹)