OH グラス両口ハンマー#8

:
OHINDUSTRIAL

    【特長】
    ・グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全です。
    【用途】
    ・建築・土木作業全般。
    【商品仕様】
    ・呼称:8ポンド
    ・頭径(mm):59
    ・頭長(mm):162
    ・全長(mm):860
    ・JANコード:4963360121586
    ・トラスココード:808-0511
    ・質量:4.38kg
    【材質/仕上】
    ・頭部:炭素鋼
    ・柄:グラスフャィバー