OH ステン両口(柄付)2.7Kg

:
OHINDUSTRIAL

    【特長】
    ・頭はステンレスを使用
    【用途】
    ・食品関係、原子力発電所等、鉄サビを嫌う場所での修理。
    【商品仕様】
    ・呼称:6ポンド
    ・頭径(mm):55
    ・頭長(mm):148
    ・全長(mm):820
    ・JANコード:4963360142079
    ・トラスココード:808-0510
    ・質量:3.16kg
    【材質/仕上】
    ・頭部:ステンレス(SUS34)