OH グラス両口ハンマー#6

:
OHINDUSTRIAL

    【特長】
    ・グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全です。
    【用途】
    ・建築・土木作業全般。
    【商品仕様】
    ・呼称:6ポンド
    ・頭径(mm):55
    ・頭長(mm):148
    ・全長(mm):860
    ・JANコード:4963360121579
    ・トラスココード:808-0508
    ・質量:3.58kg
    【材質/仕上】
    ・頭部:炭素鋼
    ・柄:グラスフャィバー