OH ステンレス両口ハンマー2.2Kg

:
OHINDUSTRIAL

    【特長】
    ・頭はステンレスを使用しています。
    【用途】
    ・食品関係、原子力発電所等、鉄サビを嫌う場所での修理。
    【商品仕様】
    ・呼称:5ポンド
    ・頭径(mm):50
    ・頭長(mm):140
    ・全長(mm):440
    ・JANコード:4963360142062
    ・トラスココード:808-0507
    ・質量:2.45kg
    【材質/仕上】
    ・頭部:ステンレス(SUS34)