OH グラス両口ハンマー#3

:
OHINDUSTRIAL

    【特長】
    ・グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全です。
    【用途】
    ・建築・土木作業全般。
    【商品仕様】
    ・呼称:3ポンド
    ・頭径(mm):42
    ・頭長(mm):118
    ・全長(mm):360
    ・JANコード:4963360121531
    ・トラスココード:808-0501
    ・質量:1.62kg
    【材質/仕上】
    ・頭部:炭素鋼
    ・柄:グラスフャィバー