OH 両口大ハンマー#3・1/2

:
OHINDUSTRIAL

    【特長】
    ・建築土木全般でよく使われています。
    【用途】
    ・建築・土木作業全般。
    ・アンカー・測量釘等の打ち込み。
    【商品仕様】
    ・呼称:3 1/2ポンド
    ・頭径(mm):45
    ・頭長(mm):125
    ・全長(mm):360
    ・JANコード:4963360121043
    ・トラスココード:808-0500
    ・質量:1.67kg
    【材質/仕上】
    ・頭部:炭素鋼
    ・柄:樫