OH 両口ハンマーPX #12 5.4Kg

:
OHINDUSTRIAL

    【特長】
    ・建築土木全般でよく使われています。
    【用途】
    ・建築・土木作業全般。
    【商品仕様】
    ・呼称:12ポンド
    ・頭径(mm):66
    ・頭長(mm):190
    ・全長(mm):900
    ・JANコード:4963360127205
    ・トラスココード:808-0486
    ・質量:5.8kg
    【材質/仕上】
    ・頭部:炭素鋼
    ・柄:ハイブリット柄(樫+竹)