OH 両口大ハンマー#11/2

:
OHINDUSTRIAL

    【特長】
    ・建築・土木作業全般に適しています。
    ・滑りにくいゴムグリップ付焼き柄です(#6~#12)。
    ・建築土木全般でよく使われています。
    【用途】
    ・アンカー・測量釘などの打ち込み。
    ・建築・土木作業全般。
    【商品仕様】
    ・呼称:1 1/2ポンド
    ・頭径(mm):30
    ・頭長(mm):89
    ・全長(mm):300
    ・JANコード:4963360126161
    ・トラスココード:808-0484
    ・質量:0.66kg
    【材質/仕上】
    ・頭部:炭素鋼
    ・柄:樫