OH 片口大ハンマー#30

:
OHINDUSTRIAL
【特長】
・柄穴が偏心しているので振りやすく打撃力が強いです。
【商品仕様】
・呼称:30ポンド
・頭径(mm):93
・頭長(mm):258
・全長(mm):900
・JANコード:4963360122187
・トラスココード:808-0480
・質量:13.8kg

【特長】
・柄穴が偏心しているので振りやすく打撃力が強いです。
【商品仕様】
・呼称:30ポンド
・頭径(mm):93
・頭長(mm):258
・全長(mm):900
・JANコード:4963360122187
・トラスココード:808-0480
・質量:13.8kg