OH 片口大ハンマー#25

:
OHINDUSTRIAL

    【特長】
    ・柄穴が偏心しているので振りやすく打撃力が強いです。
    【用途】
    ・一般建築、土木作業全般に。
    【商品仕様】
    ・呼称:25ポンド
    ・頭径(mm):85
    ・頭長(mm):247
    ・全長(mm):900
    ・JANコード:4963360122170
    ・トラスココード:808-0479
    ・質量:11.3kg
    【材質/仕上】
    ・頭部:炭素鋼
    ・柄:樫