OH 片口大ハンマー#20

:
OHINDUSTRIAL

    【特長】
    ・柄穴が偏心しているので振りやすく打撃力が強いです。
    【用途】
    ・一般建築、土木作業全般に。
    【商品仕様】
    ・呼称:20ポンド
    ・頭径(mm):81
    ・頭長(mm):232
    ・全長(mm):900
    ・JANコード:4963360122156
    ・トラスココード:808-0477
    ・質量:9.4kg
    【材質/仕上】
    ・頭部:炭素鋼
    ・柄:樫