大西 木工用しいたけ錐(半月型)8.5mm

:
ONISHI

    【特長】
    ・しいたけ栽培の原木の穴あけ工具です。半月型になっており、木くずの掃けが良いのが特徴です。
    【用途】
    ・しいたけ栽培用原木の穴あけ。
    ・被削材 木材
    【商品仕様】
    ・刃径(mm):8.5
    ・溝長(mm):40
    ・全長(mm):75
    ・シャンク径(mm):6.5丸軸
    ・適合機種:電気ドリル
    ・JANコード:4957934430853
    ・トラスココード:808-1426
    ・質量:16g
    【材質/仕上】
    ・炭素鋼(S55C)