大西 木工用しいたけ錐(半月型)12.0mm

:
ONISHI

    【特長】
    ・しいたけ栽培の原木の穴あけ工具です。半月型になっており、木くずの掃けが良いのが特徴です。
    【用途】
    ・しいたけ栽培用原木の穴あけ。
    ・被削材 木材
    【商品仕様】
    ・刃径(mm):12.0
    ・溝長(mm):45
    ・全長(mm):80
    ・シャンク径(mm):6.5丸軸
    ・適合機種:電気ドリル
    ・JANコード:4957934431201
    ・トラスココード:808-1423
    ・質量:24g
    【材質/仕上】
    ・炭素鋼(S55C)