大西 6角軸タップ・下穴ドリルセットM5セット

:
ONISHI

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・インパクトドライバー(12V以上)などの正逆回転付の電動工具に取り付けて、短時間でねじ穴加工ができます。タップの下穴用の6角軸鉄工ドリル4.2mmがセットされています。
【用途】
・貫通穴のねじ山の形成および修正。
・被削材:鉄・アルミ・真鍮。
【商品仕様】
・精度:-
・全長(mm):70
・シャンク径(mm):6.35(六角軸)
・呼び寸:M5
・ピッチ(mm):0.80
・下穴径(mm):4.2の六角軸鉄工ドリル
・適合機種:12V以上の正逆回転付きインパクトドライバー
・ねじ長(mm):20
・JANコード:4957934370234
・トラスココード:808-1370
・質量:38g
【材質/仕上】
・タップ:合金工具鋼(SKS)
・鉄工ドリル:ハイス鋼(HSS)
【セット内容/付属品】
・6角軸タップM5X0.8 6角軸鉄工用ドリル4.2mmのセット