大西 6角軸ステンレス用ドリル3本組セットCO-2

:
ONISHI

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・インパクトドライバー(9.6V以上)対応の6角軸ステンレス用ドリルです。
・溝長が短いため剛性が高く、能率よく精度の高い穴あけができます。
・ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。
【用途】
・被削材:ステンレス・鉄工
【商品仕様】
・刃径(mm):2.5/3.0/3.5
・溝長(mm):24/30/32
・全長(mm):91/98/100
・シャンク径(mm):6.356角軸
・適合機種:電気ドリル・インパクトドライバー
・先端X型シンニング加工
・JANコード:4957934242005
・トラスココード:808-1410
・単品単位数量:3本
・質量:58g
【材質/仕上】
・コバルト高速度鋼(HSS-Co)
【セット内容/付属品】
・6角軸ステンレスドリル2.5 3.0 3.5の3本セット