大西 6角軸ドリルカッター(L30mm)9.0×3.0mm

:
ONISHI

    【特長】
    ・中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工できます。
    ・ハイス鋼を使用しているので、ドリルの摩耗が少なく、より永く使用できます。
    ・中ドリルが摩耗した場合、付属のL型レンチで簡単に交換できます。
    【用途】
    ・鉄工、木工、アルミニウムの下穴と面取り用。
    ・被削材:鉄工、木工、アルミニウム。
    【商品仕様】
    ・有効刃径(mm):9.0
    ・先端径(mm):3.0
    ・全長(mm):75
    ・シャンク径(mm):6.35
    ・適合機種:電気ドリル・インパクトドライバー
    ・中ドリル溝長(mm):30
    ・JANコード:4957934410305
    ・トラスココード:808-1405
    ・質量:40g
    【材質/仕上】
    ・ハイス鋼(HSS)