大西 木工用兼用ビット35.0mm

:
ONISHI

    【特長】
    ・柱の穴あけに最適です。
    【用途】
    ・木材の貫通穴用。
    ・被削材:木材。
    【商品仕様】
    ・刃径(mm):35.0
    ・溝長(mm):170
    ・全長(mm):240
    ・シャンク径(mm):13.00
    ・適合機種:電気ドリル・インパクトドライバー対応(刃径21mm以下)
    ・JANコード:4957934023505
    ・トラスココード:808-1404
    ・質量:554g
    【材質/仕上】
    ・炭素鋼(S55C)