OH 鉛ハンマー 5ポンド

:
OHINDUSTRIAL

    【特長】
    ・鉛は非常にやわらかく重い特性があり、相手にキズを付けずに強打できます。
    【用途】
    ・機械の組み立て、微調節作業に。
    【商品仕様】
    ・呼称:5ポンド
    ・頭径(mm):46
    ・頭長(mm):114
    ・全長(mm):420
    ・頭部硬度 HRL55°
    ・JANコード:4963360190117
    ・トラスココード:808-0572
    ・質量:2.6kg
    【材質/仕上】
    ・ヘッド:鉛
    ・ 柄:樫