MiSUMi
Search
Giỏ hàng
Hỗ trợ
Categories
Brand
All Brand
MISUMI Brand
Đăng nhập / Đăng ký
Báo giá / Đặt hàng
English
Tiếng Việt
Khác
Dịch tự động bởi Google
Mã QR ứng dụng MISUMI Nhấp để biết thêm chi tiết
OH 鉛ハンマー 10ポンド
:
OHINDUSTRIAL
【商品仕様】
・呼称:10ポンド
・頭径(mm):53
・頭長(mm):146
・全長(mm):900
・JANコード:4963360190148
・トラスココード:808-0566