浦谷 プラスチック識別マーク (材質名:ポリエチレンテレフタレート)外径8mm

:
URATANI SHOJI
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・リサイクル法が制定された事により、アルミ・スチール缶の材質表示など、リサイクルを前提とする諸制度が整備されはじめています。
・プラスチック工業協会が提唱するプラスチック識別マークのプラ型用インサート、及び放電加工用電極を製作し、金型標準部品といたしました。
・アメリカ・ドイツ・フランスの識別マークをご用意しております。
【用途】
・プラ型埋め込み用
【商品仕様】
・外径D(mm):φ8
・全長H(mm):10
・材質名:ポリエチレンテレフタレート
・トラスココード:807-1649
・質量:3.1g
【材質/仕上】
・SUS420