京セラ ミーリング用ホルダ

:
KYOCERA

    【特長】
    ・MFK型:高能率多刃・鋳鉄加工用カッタ。超多刃仕様で鋳鉄の高能率加工を実現。安定性と高い経済性を両立する両面10コーナ仕様チップを採用。
    【用途】
    ・フェースミル(鋳鉄用)
    ・平面削り
    ・高能率加工
    【商品仕様】
    ・幅(mm):244
    ・奥行(mm):252
    ・高さ(mm):110
    ・適合チップ:PNMG1106
    ・ウェッジクランプ方式
    ・エクストラクロスピッチ
    ・インロー部:ミリ仕様
    ・JANコード:4960664732814
    ・トラスココード:825-0140