京セラ ミーリング用ホルダ

:
KYOCERA
【特長】
・MFK型:高能率多刃・鋳鉄加工用カッタ。超多刃仕様で鋳鉄の高能率加工を実現。安定性と高い経済性を両立する両面10コーナ仕様チップを採用。
【用途】
・フェースミル(鋳鉄用)
・平面削り
・高能率加工
【商品仕様】
・幅(mm):180
・奥行(mm):191
・高さ(mm):111
・適合チップ:PNMG1106
・ウェッジクランプ方式
・エクストラクロスピッチ
・インロー部:ミリ仕様
・JANコード:4960664732777
・トラスココード:825-0133