京セラ ミーリング用ホルダ

:
KYOCERA
【特長】
・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。
【用途】
・高送りエンドミル
・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工・バーチカル加工
【商品仕様】
・幅(mm):60
・奥行(mm):360
・高さ(mm):60
・適合チップ:SOMT1004
・スクリュークランプ方式
・ロングシャンク
・JANコード:4960664717439
・トラスココード:825-0121

【特長】
・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。
【用途】
・高送りエンドミル
・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工・バーチカル加工
【商品仕様】
・幅(mm):60
・奥行(mm):360
・高さ(mm):60
・適合チップ:SOMT1004
・スクリュークランプ方式
・ロングシャンク
・JANコード:4960664717439
・トラスココード:825-0121