京セラ ミーリング用ホルダ

:
KYOCERA

    【特長】
    ・MFH型:高能率・高送りカッタ。3次元凸型切刃でビビりに強い。高い切りくず排出性と加工時間の短縮を実現。
    【用途】
    ・高送りフェースミル
    ・平面削り・斜め沈み加工・ヘリカル加工・バーチカル加工
    【商品仕様】
    ・幅(mm):93
    ・奥行(mm):192
    ・高さ(mm):97
    ・適合チップ:SOMT1004
    ・スクリュークランプ方式
    ・インロー部:インチ仕様
    ・JANコード:4960664731091
    ・トラスココード:825-0114