京セラ ミーリング用ホルダ

:
KYOCERA

    【特長】
    ・MEWH型:両面4コーナ仕様の新世代ヘリカルエンドミル。良好な加工面と安定加工を実現。
    【用途】
    ・シェルミル
    ・片削り・溝削り・平面削り
    【商品仕様】
    ・幅(mm):93
    ・奥行(mm):192
    ・高さ(mm):97
    ・適合チップ:LOMU1505
    ・コーナ角:90°
    ・スクリュークランプ方式
    ・インロー部:ミリ仕様
    ・オイルホールなし
    ・JANコード:4960664692392
    ・トラスココード:825-0111