Pioran line tape 25 mm width

:
DIATEX
【特長】
・基材が丈夫で伸びにくいクロス素材を使用しています。
・布やフィルムタイプに比べて薄く、段差ができにくいです。
・糊のはみ出し・糊残りが少ない設計です。
・手で切断可能
【用途】
・工場内、倉庫内での置き場表示に。
・ライン変更などが多い現場に。
・屋内用
【商品仕様】
・色:ホワイト
・幅(mm):25
・長さ(m):50
・厚み(mm):0.16
・粘着力:4.4N/10mm
・引張強度:60N/10mm
・JANコード:4967529513144
・トラスココード:785-1260
・質量:207g
【材質/仕上】
・基材:ポリエチレンクロス
・接着剤:アクリル系