IS ロングスパイラルタップ L=100 M6X1.0

:
ISHIHASHI

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・通常品よりシャンク長がロングになってます。
・切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
・ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
・ホモ処理をしています。
【用途】
・加工ねじ:メートルねじ
・止り穴用。
・被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:M6.0
・ピッチ(mm):1.00
・全長(mm):100
・シャンク径(mm):6.0
・シャンク四角部(mm):4.5
・下穴径(mm):5.0
・表面処理:ホモ処理
・ねじ長(mm):19
・ロングシャンクです。
・タップ等級:H級
・JANコード:4957656356035
・トラスココード:505-9593
・質量:21g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS-E)