京セラ 突切り用ホルダ

:
KYOCERA
【特長】
・KGD型:優れた切りくず処理性能と高剛性ホルダにより高能率加工を実現します。
【用途】
・突切りホルダ
・自動盤用
・最大突切り径:φ38
【商品仕様】
・適合チップ:GDMS/GDGS
・刃幅(mm):3.0~4.0
・JANコード:4960664771448
・トラスココード:820-5671

【特長】
・KGD型:優れた切りくず処理性能と高剛性ホルダにより高能率加工を実現します。
【用途】
・突切りホルダ
・自動盤用
・最大突切り径:φ38
【商品仕様】
・適合チップ:GDMS/GDGS
・刃幅(mm):3.0~4.0
・JANコード:4960664771448
・トラスココード:820-5671