京セラ 突切り用ホルダ

:
KYOCERA
【特長】
・KGD型:優れた切りくず処理性能と高剛性ホルダにより高能率加工を実現します。
【用途】
・溝入れ用ホルダ
・自動盤用
【商品仕様】
・適合チップ:GDM/GDG/GDMS/GDGS
・溝幅(mm):3.0~4.0
・浅溝入れタイプ
・JANコード:4960664775613
・トラスココード:820-5669

【特長】
・KGD型:優れた切りくず処理性能と高剛性ホルダにより高能率加工を実現します。
【用途】
・溝入れ用ホルダ
・自動盤用
【商品仕様】
・適合チップ:GDM/GDG/GDMS/GDGS
・溝幅(mm):3.0~4.0
・浅溝入れタイプ
・JANコード:4960664775613
・トラスココード:820-5669