京セラ 溝入れ用ホルダ

:
KYOCERA

    【特長】
    ・KGDF-Z型:Wグリップ(チップ横ずれ防止を防止機構)の採用で安定加工を実現。一体型ホルダで高剛性。
    【用途】
    ・端面溝入れホルダ
    【商品仕様】
    ・幅(mm):39
    ・適合チップ:GDFM/GDFMS
    ・奥行(mm):210
    ・溝幅(mm):3.0
    ・高さ(mm):39
    ・一体型
    ・JANコード:4960664695881
    ・トラスココード:825-0062