IS ガスタップ 1PF

:
ISHIHASHI

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・タングステン鋼の管用タップです。
・ハイスに比べ経済的です。
・管用ねじ用平行PFタップは管・管用部品等の接続で機械的結合を主目的とするもののねじ立てに使用され、PFタップで加工されたPF雌ねじはPF雄ねじとはめあい使用されます。
【用途】
・タングステン管用タップです。
・被削材:一般鉄鋼・軽合金
【商品仕様】
・精度:JIS3級
・ねじ長さ(mm):45
・全長(mm):95
・シャンク径(mm):26.0
・シャンク四角部(mm):21.0
・下穴径(mm):30.5
・呼び寸×山数:1×11PF
・ねじ長(mm):45
・タングステン鋼の管用ねじ用
・JANコード:4957656335276
・トラスココード:505-2530
・質量:368g
【材質/仕上】
・合金工具鋼(SKS2)