IS ハンド組タップ M27X3.0

:
ISHIHASHI
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
・母材がSKS2鋼で経済的です。
【用途】
・加工ねじ:メートルねじ
・被削材:一般鉄鋼・軽合金
【商品仕様】
・ピッチ(mm):3.0
・加工ねじ:メートルねじ
・全長(mm):130
・下穴径(mm):24.0
・シャンク四角部(mm):15.0.
・シャンク径(mm):20.0
・先・中・上の3本組です。
・ねじ長(mm):62
・タップ等級:JIS3級
・(先)(中)(上)の各1本がセットです。
・トラスココード:504-7315
・質量:935g
【材質/仕上】
・合金工具鋼(SKS2)