IS ストレートドリル 10.8mm

:
ISHIHASHI
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・標準のストレートシャンクドリルです。
・母材にスウェーデン鋼を使用しています。
・一般鉄鋼用穴あけドリルです。
【用途】
・被削材:軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金。
【商品仕様】
・刃径(mm):10.8
・溝長(mm):103
・全長(mm):140
・シャンク径(mm):10.8
・研削溝です。
・総研磨仕上げで切れ味が良い。
・JANコード:4957656701088
・トラスココード:504-0621
・質量:341g
【材質/仕上】
・材質:HSS