IS ダイス 38径 3/16W24

:
ISHIHASHI
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
・調整ねじ付きです。
【用途】
・加工ねじ:ウイットねじ
・雄ねじ加工用。
・被削材:低炭素鋼
【商品仕様】
・呼び寸:ウイット一分五厘
・外径(mm):38.0
・山数:24
・加工ねじ:ウイットねじ
・外径:38mm
・調整ねじ付き
・トラスココード:752-3009
・質量:85g
【材質/仕上】
・合金工具鋼(SKS2)