IS ダイス 25径 M2.3X0.4

:
ISHIHASHI

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
【用途】
・雄ねじを切るのに使用します。
【商品仕様】
・呼び寸:M2.3
・ピッチ(mm):0.4
・外径(mm):25.0
・調整ねじ付き
・JANコード:4957656265498
・トラスココード:503-6879
【材質/仕上】
・タングテン鋼(SKS2)