IS SKH ガスタップ 1PT

:
ISHIHASHI

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・管用テーパーねじ用タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPT雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。
【用途】
・加工ねじ:テーパーねじ用
・被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:1×11
・全長(mm):95
・シャンク径(mm):26
・シャンク四角部(mm):21
・下穴径(mm):29.5
・ねじ長(mm):45
・SKH材の管用ねじです。
・JANコード:4957656435075
・トラスココード:503-6828
・質量:370g
【材質/仕上】
・材質:SKH