IS SKH ハンド組タップ M10X1.0

:
ISHIHASHI

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
【用途】
・加工ねじ:メートル細目ねじ
・被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
【商品仕様】
・呼び寸:M10
・ピッチ(mm):1.0
・加工ねじ:メートル細目ねじ
・全長(mm):70
・下穴径(mm):9.0
・シャンク径(mm):5.5
・シャンク四角部(mm):5.5
・先・中・上の3本組です。
・ねじ長(mm):30
・タップ等級:JIS2級
・(先)(中)(上)の各1本がセットです。
・トラスココード:502-9422
・質量:76g
【材質/仕上】
・材質:SKH