IS SKH ハンド中タップ M10X0.75

:
ISHIHASHI
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
【用途】
・加工ねじ:メートル細目ねじ
・被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
【商品仕様】
・呼び寸:M10
・ピッチ(mm):0.75
・全長(mm):62
・シャンク径(mm):7.0
・シャンク四角部(mm):5.5
・下穴径(mm):9.3
・加工ねじ:メートル細目ねじ
・食い付山数:5山
・先端食付き:5山
・ねじ長(mm):20
・タップ等級:JIS2級
・トラスココード:502-9112
・質量:25g
【材質/仕上】
・材質:SKH