IS SKH ハンド組タップ 1/4NC20

:
ISHIHASHI

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
【用途】
・加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
・被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
【商品仕様】
・加工ねじ:ユニファイねじ
・全長(mm):62
・下穴径(mm):5.2
・山数:20
・シャンク四角部(mm):4.5
・シャンク径(mm):6.0
・先・中・上の3本組です。
・ねじ長(mm):24
・タップ等級:JIS2級
・(先)(中)(上)の各1本がセットです。
・トラスココード:502-7438
・質量:41g
【材質/仕上】
・材質:SKH