フジ矢 片刃プラスチックニッパ150mm(ラウンド刃)

:
FUJIYA

    【特長】
    ・樹脂の片側を押さえて削ぐように切ることができるので、特に硬い樹脂(エンプラ)などを切断した後にバリが残りません。
    ・成形工場でのゲートカット後のバリ処理が不要になります。

    【商品仕様】
    ・全長(mm):154
    ・切断能力(mm)樹脂:φ5
    ・ラウンド刃
    ・ばね付
    ・JANコード:4952520009314
    ・トラスココード:828-2652
    ・質量:125g