盛光 立エボシハンマー 18mm

:
MORIMITSU
【特長】
・板金作業など狭い場所の、たたき込みなどに使用します。
【用途】
・板金ハンマー
【商品仕様】
・頭径(mm):18
・頭長(mm):100
・全長(mm):330
・木柄
・質量:240g
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼(S45C)(焼き入れ)
・柄:樫

【特長】
・板金作業など狭い場所の、たたき込みなどに使用します。
【用途】
・板金ハンマー
【商品仕様】
・頭径(mm):18
・頭長(mm):100
・全長(mm):330
・木柄
・質量:240g
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼(S45C)(焼き入れ)
・柄:樫