盛光 エボシナラシハンマー 30mm

:
MORIMITSU
【特長】
・広い打撃面です。
【用途】
・板金ハンマー
【商品仕様】
・頭径(mm):48
・頭長(mm):150
・全長(mm):330
・木柄
・質量:970g
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼(S45C)(焼き入れ)
・柄:樫

【特長】
・広い打撃面です。
【用途】
・板金ハンマー
【商品仕様】
・頭径(mm):48
・頭長(mm):150
・全長(mm):330
・木柄
・質量:970g
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼(S45C)(焼き入れ)
・柄:樫