KEIBA 斜めニッパー 2com.ハンドル 100

:
KEIBA
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・狭い箇所や細かな作業に適しています。
・神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイ[[(R1)]]」を使用しています。
・握りやすく水に濡れても滑りにくい高級ハンドル仕様です。
・2004年グッドデザイン賞受賞商品です。
【用途】
・配線作業やステップルの取り外し等に。
【商品仕様】
・全長(mm):100
・切断能力(mm)軟鉄線:φ0.2~0.9 軟銅線:φ0.2~1.6
・まな板刃
・ばね付
・2コンポーネンツ成型ハンドル
・JANコード:4962537302704
・トラスココード:828-3800
・質量:78g
【材質/仕上】
・マルトロイ[[(R1)]](KA7CRF2)