メイホー ハードマスター620ブラック

:
MEIHO
- 北海道・沖縄・離島別途運賃
【特長】
・Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。
・ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。
・両サイドにはベルト通し&ツールホルダを設置しています。
【用途】
・現場・家庭での中型大型ツール、ライトツールの収納
【商品仕様】
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:620×257×224
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:546×226×112
・中皿付(取り外し可)
・適用ベルト幅:30mm
・JANコード:4963189165495
・トラスココード:735-8491
・質量:2620g
【材質/仕上】
・本体:バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー(PP)
・中皿・仕切板:耐衝撃性コーポリマー(PP)
・バックル・ハンドル:ABS樹脂
・ハンドルグリップ:エラストマー(TPS)
・シャフト:ステンレス(SUS34)
【セット内容/付属品】
・1段トレー・仕切板・滑り止め用ゴム足付