MCC 六角棒スパナスタンダードロング 4

:
MCC CORPORATION
【特長】
・抜群の耐磨耗性とねじり強度を実現しました。
【用途】
・六角穴付きボルトの締め付けに。
【商品仕様】
・サイズ(mm):4
・JANコード:4989065110786
・トラスココード:811-2824
・質量:20g

【特長】
・抜群の耐磨耗性とねじり強度を実現しました。
【用途】
・六角穴付きボルトの締め付けに。
【商品仕様】
・サイズ(mm):4
・JANコード:4989065110786
・トラスココード:811-2824
・質量:20g