MCC 六角棒スパナボールポイントロング 4

:
MCC CORPORATION

    【特長】
    ・抜群の耐磨耗性とねじり強度を実現しました。
    ・25°の傾斜で使用できます。
    ・抜群の耐磨耗性とねじり強度を実現しました。
    ・25°の傾斜で使用できます。
    【用途】
    ・六角穴付きボルトの締め付けに。
    【商品仕様】
    ・サイズ(mm):4
    ・JANコード:4989065110984
    ・トラスココード:811-2794
    ・質量:20g