MCC 六角棒スパナボールポイントロング 2

:
MCC CORPORATION

    【特長】
    ・抜群の耐磨耗性とねじり強度を実現しました。
    ・25°の傾斜で使用できます。
    ・抜群の耐磨耗性とねじり強度を実現しました。
    ・25°の傾斜で使用できます。
    【用途】
    ・六角穴付きボルトの締め付けに。
    【商品仕様】
    ・サイズ(mm):2
    ・JANコード:4989065110953
    ・トラスココード:811-2791
    ・質量:3g